Referencia del sistema
Pinza para núcleos de arena
Soluciones de sistemas | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal | Fundición

Unidades de giro
Serie SF-C

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
1. Módulos orientables y de giro

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
Reto
Al descargar una moldeadora neumática de machos tenían que extraerse hasta cuatro núcleos de arena a la vez de la máquina. A continuación, debía girarse 90 °C este núcleo en la pinza y después adherirse entre sí.
Solución
Se utilizó un pinza cuádruple especial con unidades de giro integradas con ajuste de calibre de puntas para girar y unir los núcleos. Debido a las condiciones ambientales adversas en la machería, la pinza tuvo que obturarse y protegerse de forma especial adicionalmente.
Aspectos destacados y datos técnicos
- IP64
- Neumático
- Agarre exterior
Datos técnicos
Tipo de accionamiento | PNEU |
Fuerza de agarre máx. | 1600 [N] |
Concepto de agarre | FORM |
Autorretención | KLE |
Carrera máx. | 100 [mm] |
Clase IP | IP64 |
Peso del sistema | 340 [kg] |
Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |
Componentes estándar montados